Válvula de alimentação progressiva MS6-DL-1/4
529819
GTIN: 4052568164331
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2800 l/min
Pressão operacional
4 bar - 18 bar
Tipo de acionamento
pneumático