Válvula de alimentação progressiva MS6-DL-3/8
529821
GTIN: 4052568006808
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5050 l/min
Pressão operacional
4 bar - 18 bar
Tipo de acionamento
pneumático