Válvula de botão VHEF-PTC-B32-G18

5299707

GTIN: 4052568422639

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
750 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
3.5 bar - 10 bar
Largura
20 mm