Válvula de botão VHEF-PTCZ-M32-M-G14

5299712

GTIN: 4052568422684

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
870 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Largura
20 mm