Unidades de tratamento de ar comprimido combinadas MSB6-1/2:J1D1A1-WP
530222
GTIN: 4052568164751
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3100 l/min
Faixa de regulagem de pressão
4 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm