Atuadores de curso reduzido AEVC-12-10-P
530567
GTIN: 4052568085810
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
59.3 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados