Atuadores de curso reduzido ADVC-12-5-P
530568
GTIN: 4052568085827
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados