Unidades de tratamento de ar comprimido combinadas MSB4-1/4:J1D1A1-WP

531101

GTIN: 4052568165048

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
750 l/min
Faixa de regulagem de pressão
4 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm