Tomada de engate rápido KD2-CK-4

531622

GTIN: 4052568047504

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm - para Ø interno do espigão de 4 mm, com porca de aperto
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
82 l/min - 130 l/min