Tomada de engate rápido KD3-CK-4

531629

GTIN: 4052568047566

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm - para Ø interno do espigão de 4 mm, com porca de aperto
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
158 l/min - 225 l/min