Tomada de engate rápido KD4-CK-6

531639

GTIN: 4052568047634

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para Ø interno do espigão 6 mm com porca de aperto
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
252 l/min - 756 l/min