Filtro de carvão ativado LFX-1/8-D-MINI
532779
GTIN: 4052568086213
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Placa de conexão - G1/8
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Estrutura
Filtro de fibra