Filtro de carvão ativado LFX-3/4-D-MIDI
532784
GTIN: 4052568165505
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Placa de conexão - G3/4
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Estrutura
Filtro de fibra