Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2028 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2028 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tratamento de ar comprimido

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Microfiltro LFMA-1-D-MAXI-DA-A

532862

GTIN: 4052568165987

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Grau de filtragem
0.01 µm