Combinação de filtros LFMBA-1/2-D-MIDI-DA
532868
GTIN: 4052568166045
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
Midi
Grau de filtragem
0.01 µm
Pressão operacional
1 bar - 16 bar
Dreno
Giro manual
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C