Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2028 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2028 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tratamento de ar comprimido

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Combinação de filtros LFMBA-1-D-MAXI-DA-A

532882

GTIN: 4052568166182

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
Maxi
Grau de filtragem
0.01 µm
Pressão operacional
1.5 bar - 12 bar
Dreno
totalmente automático
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C