Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN: 4052568166229

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
250 l/min
Conexão pneumática 1
M7
Tipo de acionamento
elétrico