Cabo de conexão VMPA-KMS1-24-5

533193

GTIN: 4052568166434

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Comprimento do cabo
5 m
Estrutura do cabo
25 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529