Cabo de conexão VMPA-KMS1-8-5
533196
GTIN: 4052568086411
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Comprimento do cabo
5 m
Estrutura do cabo
10 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529