Cabo de conexão VMPA-KMS1-8-10

533197

GTIN: 4052568086428

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura do cabo
10 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529