Atuador semi-rotativo DAPS-0053-090-RS3-F0507
533437
GTIN: 4052568166960
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
62 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F05 - F07
Conexão do eixo
T17