Atuador semi-rotativo DAPS-0480-090-RS3-F14
533490
GTIN: 4052568167417
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
560 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F14
Conexão do eixo
T36