Cabo de conexão VMPA-KMS2-24-10-PUR

533503

GTIN: 4052568167493

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura do cabo
25 x 0,25 mm²
Propriedade de cabo
adequado para corrente de energia
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529