Cabo de conexão VMPA-KMS2-8-2.5-PUR
533504
GTIN: 4052568086510
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Comprimento do cabo
2.5 m
Estrutura do cabo
10 x 0,25 mm²
Propriedade de cabo
adequado para corrente de energia
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529