Cabo de conexão VMPA-KMS2-8-10-PUR
533506
GTIN: 4052568167516
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura do cabo
10 x 0,25 mm²
Propriedade de cabo
adequado para corrente de energia
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529