Válvula solenoide VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN: 4052568168223
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável, dominante
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1100 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de montagem tamanho 26 mm, conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico