Válvula solenoide VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

534534

GTIN: 4052568168285

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
900 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de montagem tamanho 26 mm, conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico