Grampo linear/rotativo CLR-12-10-R-P-A
535431
GTIN: 4052568168735
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
51 N
Curso de fixação
10 mm
Ângulo de rotação
90 graus +/- 4 graus