Grampo linear/rotativo CLR-16-10-R-P-A
535435
GTIN: 4052568168766
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
90 N
Curso de fixação
10 mm
Ângulo de rotação
90 graus +/- 4 graus