Grampo linear/rotativo CLR-40-10-G-P-A
535455
GTIN: 4052568168865
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
633 N
Curso de fixação
10 mm