Grampo linear/rotativo CLR-50-20-G-P-A

535461

GTIN: 4052568168896

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
990 N
Curso de fixação
20 mm