Grampo linear/rotativo CLR-50-50-L-P-A
535463
GTIN: 4052568168919
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
990 N
Curso de fixação
50 mm
Ângulo de rotação
90 graus +/- 2 graus