Grampo linear/rotativo CLR-63-20-L-P-A
535466
GTIN: 4052568168940
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
1682 N
Curso de fixação
20 mm
Ângulo de rotação
90 graus +/- 2 graus