Grampo linear/rotativo CLR-25-20-R-P-A-K11-R8
535485
GTIN: 4052568169015
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
227 N
Curso de fixação
20 mm
Ângulo de rotação
90 graus +/- 3 graus