Filtro regulador MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
535722
GTIN: 4052568169367
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1500 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm