Lubrificador MS4-LOE-1/4-U

535790

GTIN: 4052568087081

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
40 l/min