Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula pneumática VL-5/3G-1/4-B-EX

536047

GTIN: 4052568170769

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
pneumático