Bobina eletromagnética MSFG-24-EX

536931

GTIN: 4052568049102

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 4,5 W
Grau de proteção
IP65