Bobina eletromagnética MSFW-230-50/60-EX

536934

GTIN: 4052568049133

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 polos - Terminais linguetas com padrão de conexão conforme norma da Festo para MSSD-F
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de arranque de 9,0 VA, potência de retenção de 7,0 VA
Grau de proteção
IP65