Filtro regulador MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
537149
GTIN: 4052568172244
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Interno
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm