Lubrificador MS12-LOE-G-U
537156
GTIN: 4052568172312
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Interno
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Pressão operacional
1 bar - 16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
400 l/min