Sensor de proximidade SIED-M12NB-ZS-S-L
538267
GTIN: 4052568089009
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
M12
Saída de comutação
Sem contato 2 fios
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Conexão elétrica
M12x1 - Plugue
Amplitude de tensão de funcionamento CC
20 V - 320 V