Sensor de proximidade SIEF-Q40S-PA-S-2L

538341

GTIN: 4052568175917

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
40x40x65 mm
Saída de comutação
PNP
Função do elemento de conexão
Antivalente
Conexão elétrica
M12x1 - Plugue
Amplitude de tensão de funcionamento CC
10 V - 65 V