Válvula solenoide VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L
539179
GTIN: 4052568177188
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico