Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2024 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

09/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2031 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Cabos e acessórios

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cabo de conexão KVI-CP-3-WS-WD-2

540329

GTIN: 4052568090388

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M9x0,5
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M9x0,5
Comprimento do cabo
2 m