Válvula solenoide MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC
540444
GTIN: 4052568090463
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
10 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
0 bar - 8 bar