Válvula de abertura e fechamento MS4-EM1-1/8
541262
GTIN: 4052568090760
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Pressão operacional
0 bar - 14 bar
Tipo de acionamento
Manual