Válvula de abertura e fechamento MS6-EM1-1/2-S-Z

541269

GTIN: 4052568090791

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
8700 l/min
Pressão operacional
0 bar - 18 bar
Tipo de acionamento
Manual