Válvula de abertura e fechamento MS6-EM1-1/4-S

541272

GTIN: 4052568090821

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3000 l/min
Pressão operacional
0 bar - 18 bar
Tipo de acionamento
Manual