Válvula de abertura e fechamento MS12-EE-G-V24
541496
GTIN: 4052568179687
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Módulo de bateria
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Pressão operacional
3 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico